TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 orange 3 x 35 + 3 G 6 mm² Art.-Nr. 78621
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • DESINA-konformes Produkt
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • robust
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
€ 5.255,25 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
78621
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 orange 3 x 35 + 3 G 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
29,6
Cu-Zahl kg/km
1535,0
Gewicht kg/km (ca.)
1900,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152191
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible