TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 orange 3 x 25 + 3 G 4 mm² Art.-Nr. 78620
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • DESINA-konformes Produkt
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • robust
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
€ 4.027,80 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
78620
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 orange 3 x 25 + 3 G 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
28,6
Cu-Zahl per km
1138,0
Gewicht kg/km (ca.)
1425,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152184
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible