![TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22193_PF_1520x1160.jpg)
![TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22193_PF_1520x1160.jpg)
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J UL/CSA schwarz 3 x 1,5 + 3 G 0,25 mm²
Art.-Nr. 22193
- gedrittelter Schutzleiter
- UV-beständig
- doppelt geschirmt
- EMV-Vorzugstype
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J UL/CSA schwarz 3 x 1,5 + 3 G 0,25 mm²
- Art.-Nr.
- 22193
- Artikelbezeichnung
- TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J UL/CSA schwarz 3 x 1,5 + 3 G 0,25 mm²
- AWG (ca.)
- 16
- Außen-Ø mm (ca.)
- 9,2
- Cu-Zahl kg/km
- 86,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 140,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892150715
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J UL/CSA schwarz 3 x 1,5 + 3 G 0,25 mm²
Motoranschlussleitung für Frequenzumrichter nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2570, in Anlehnung an DIN VDE 0250 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | UL (AWM) AC 1000 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 4000 V |
Kopplungswiderstand | siehe Datenblatt |
Mindestbiegeradius | bewegt <12 mm: 10x Außen-ø 12-20 mm: 15x Außen-ø >20 mm: 20x Außen-ø nicht bewegt <12 mm: 5x Außen-ø 12-20 mm: 7,5x Außen-ø >20 mm: 10x Außen-ø |
Details TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J UL/CSA schwarz 3 x 1,5 + 3 G 0,25 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: PE
-
- Aderkennzeichnung: braun, schwarz, grau, grün-gelb (gedrittelt)
-
- Schutzleiter: GN-GE gedrittelt (3+3-adriger Aufbau)
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
-
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- Außenmantel: Spezial-PVC
-
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: UV-Strahlung
-
- zur Verwendung im Freien
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
-
- symmetrischer 3-PLUS-Aufbau (gedrittelter, gleichmäßig in den Zwickeln verseilter Schutzleiter) mit verbesserten EMV-Eigenschaften gegenüber 4-adriger Ausführung
-
- optimale Abschirmung ermöglicht störfreien Betrieb von Frequenzumrichtern
-
- kleiner Kopplungswiderstand bewirkt gute elektromagnetische Verträglichkeit
-
- niedrige Betriebskapazität der Einzeladern durch PE-Aderisolation sowie geringe Schirmkapazität ermöglichen verlustarme Leistungsübertragung
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
-
- elektromagnetische Verträglichkeit nach DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- Motoranschlussleitung für mittlere mechanische Beanspruchung bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Eingesetzt in der Automobil-, Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie, an Transportbändern, Werkzeugmaschinen, Handhabungsgeräten, Pumpen, Lüftungs- und Klimatechnikanlagen. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.