![TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCHK-J](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M24522_QS_1520x1160.jpg)
![TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCHK-J](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M24522_QS_1520x1160.jpg)
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCHK-J schwarz 4 G 120 mm²
Art.-Nr. 24533
- +90°C am Leiter / erhöhte Strombelastbarkeit
- doppelt geschirmt
- zur Verwendung im Freien
- Bündelbrandtest nach DIN VDE 0482-332-3-24 / IEC 60332-3-24
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCHK-J schwarz 4 G 120 mm²
- Art.-Nr.
- 24533
- Artikelbezeichnung
- TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCHK-J schwarz 4 G 120 mm²
- AWG (ca.)
- 4/0
- Außen-Ø mm (ca.)
- 44,8
- Cu-Zahl kg/km
- 5435,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 6061,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892150388
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCHK-J schwarz 4 G 120 mm²
Motoranschlussleitung für Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 | |
Temperaturbereich | bewegt -15°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Nennspannung | AC U0/U 600/1000 V |
max. zulässige Betriebsspannung | Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 700 V Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 1200 V Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 900 V Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 1800 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 4000 V |
Betriebskapazität | siehe Datenblatt |
Kopplungswiderstand | siehe Datenblatt |
Mindestbiegeradius | bewegt <12 mm: 10x Außen-ø 12-20 mm: 15x Außen-ø >20 mm: 20x Außen-ø nicht bewegt <12 mm: 5x Außen-ø 12-20 mm: 7,5x Außen-ø >20 mm: 10x Außen-ø |
Details TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCHK-J schwarz 4 G 120 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: VPE
-
- Aderkennzeichnung: braun, schwarz, grau, grün-gelb
-
- G = mit Schutzleiter GN-GE
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
-
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- Außenmantel: Spezial-Polyolefin
-
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: UV-Strahlung, Witterungseinflüsse
-
- zur Verwendung im Freien
-
- halogenfrei
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
-
- optimale Abschirmung ermöglicht störfreien Betrieb von Frequenzumrichtern
-
- kleiner Kopplungswiderstand bewirkt gute elektromagnetische Verträglichkeit
-
- niedrige Betriebskapazität der Einzeladern durch VPE-Aderisolation sowie geringe Schirmkapazität ermöglichen verlustarme Leistungsübertragung
Prüfungen
-
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
-
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
-
- elektromagnetische Verträglichkeit nach DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- Diese TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCHK-J Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter sichert die EMV in Anlagen und Gebäuden, Einrichtung mit Geräten und Betriebsmitteln von denen elektromagnetische Störfelder die Umgebung unzulässig beeinflussen können. Resultierend aus der zulässigen Betriebstemperatur am Leiter von +90°C ist eine erhöhte Strombelastbarkeit gegenüber PE isolierten Motoranschlussleitungen zulässig. Als Anschluss-und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien. Eingesetzt in Automobilindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Umwelttechnik, Verpackungsindustrie, Werkzeugmaschinen. Handhabungsgeräte, für SIMOVERT-Antriebe in der Industrie für Pumpen, Lüfter, Transportbänder und Klimatechnikanlagen etc. EMV= Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.