Befestigungssockel TC 140 Art.-Nr. 93005
€ 156,20 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
93005
Artikelbezeichnung
Befestigungssockel TC 140
Typ
TC 140
Farbe
transparent
Länge mm
14,3
Binderbreite max mm
2,4
Höhe mm
6,7
Bohrung mm
3
Breite mm
8,7
Befestigungsart
schrauben und nieten
Stück pro Verpackungseinheit
500
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892401992
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

Befestigungssockel
Temperaturbereich -40°C bis +85°C
kurzzeitig bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • H - Höhe
      • W - Breite
      • L - Länge
      • D - Abstand Bohrloch zum Kabelbinder

Verwendung

      • Befestigungssockel mit Auflagesattel.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible