Befestigungssockel TC 141 Art.-Nr. 93003
€ 55,28 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
93003
Artikelbezeichnung
Befestigungssockel TC 141
Typ
TC 141
Farbe
transparent
Länge mm
17,1
Binderbreite max mm
4,8
Höhe mm
8,3
Bohrung mm
3,8
Breite mm
11,1
Befestigungsart
schrauben und nieten
Stück pro Verpackungseinheit
500
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892401978
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

Befestigungssockel
Temperaturbereich -40°C bis +85°C
kurzzeitig bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • H - Höhe
      • W - Breite
      • L - Länge
      • D - Abstand Bohrloch zum Kabelbinder

Verwendung

      • Befestigungssockel mit Auflagesattel.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible