Klebesockel TC 347 A Art.-Nr. 93001
€ 50,60 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
93001
Artikelbezeichnung
Klebesockel TC 347 A
Typ
TC 347 A
Farbe
transparent
Länge mm
28,6
Binderbreite max mm
7,6
Höhe mm
8,5
Breite mm
28,6
Befestigungsart
selbstklebend
Stück pro Verpackungseinheit
1000
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892402029
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

Klebesockel
Temperaturbereich -40°C bis +65°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6

Hinweise

      • Artikel 91036 ist schwarz und UV-beständig, sowie selbstklebend und schraubbar.

Verwendung

      • Klebesockel mit aufgeschäumter Klebefolie zum Ausgleichen kleinerer Unebenheiten. Haftet auf glatten, fettfreien Oberflächen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible