Klebesockel TC 344 A Art.-Nr. 93000
€ 45,93 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
93000
Artikelbezeichnung
Klebesockel TC 344 A
Typ
TC 344 A
Farbe
transparent
Länge mm
19,0
Binderbreite max mm
3,6
Höhe mm
4,9
Breite mm
19,0
Befestigungsart
schrauben und nieten
Stück pro Verpackungseinheit
1000
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892402012
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

Klebesockel
Temperaturbereich -40°C bis +65°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6

Hinweise

      • Artikel 91036 ist schwarz und UV-beständig, sowie selbstklebend und schraubbar.

Verwendung

      • Klebesockel mit aufgeschäumter Klebefolie zum Ausgleichen kleinerer Unebenheiten. Haftet auf glatten, fettfreien Oberflächen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible