![T-WS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905525_PF_1520x1160.jpg)
![T-WS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905525_PF_1520x1160.jpg)
Kunststoffzunge-Kabelbinder T-WS 88/820 BK
Art.-Nr. 906685
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Kunststoffzunge-Kabelbinder T-WS 88/820 BK
- Art.-Nr.
- 906685
- Artikelbezeichnung
- Kunststoffzunge-Kabelbinder T-WS 88/820 BK
- Typ
- T-WS 88/820 BK
- Farbe
- schwarz
- Länge mm
- 820,0
- Belastbarkeit N
- 780
- Bündel Ø mm
- 245
- Breite mm
- 8,9
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892401633
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Kunststoffzunge-Kabelbinder T-WS 88/820 BK
Kunststoffzunge-Kabelbinder | |
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C kurzzeitig bis +105°C |
Details Kunststoffzunge-Kabelbinder T-WS 88/820 BK
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6.6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- witterungsbeständig
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Verwendung
-
- zum Bündeln und Befestigen
-
- Außenbereich
Downloads Kunststoffzunge-Kabelbinder T-WS 88/820 BK
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte