Kabelbinder T-SKU 4-101 schwarz
Art.-Nr. 907031
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Kabelbinder T-SKU 4-101 schwarz
- Art.-Nr.
- 907031
- Typ
- Kabelbinder T-SKU 4-101 schwarz
- Farbe
- schwarz
- Länge mm
- 360
- Breite mm
- 4,5
- Bündel-Ø ca. mm
- 101
- Belastbarkeit N
- 400
- VPE/St.
- 1000
- EAN / GTIN
- 4060892401817
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Kabelbinder T-SKU 4-101 schwarz
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C |
Details Kabelbinder T-SKU 4-101 schwarz
Aufbau
-
- Polyamid 6.6
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- silikonfrei
-
- selbstverlöschend
-
- hohe Ansprüche an Flexibilität und Beständigkeit, auch bei niedrigen Temperaturen und trockener Luft
-
- hohe Zugkräfte durch extra breite Stahlverschlüsse
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Verwendung
-
- Kabelbinder mit Edelstahlzunge aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem V4A Edelstahl zum Bündeln und Befestigen von Kabeln und Leitungen usw.
Downloads Kabelbinder T-SKU 4-101 schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte