Stahlzunge-Kabelbinder T-SKU 2-55 schwarz
Art.-Nr. 907025
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Stahlzunge-Kabelbinder T-SKU 2-55 schwarz
- Art.-Nr.
- 907025
- Artikelbezeichnung
- Stahlzunge-Kabelbinder T-SKU 2-55 schwarz
- Typ
- T-SKU 2-55
- Farbe
- schwarz
- Länge mm
- 200,0
- Belastbarkeit N
- 135
- Bündel Ø mm
- 55
- Breite mm
- 2,5
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1000
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892401756
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Stahlzunge-Kabelbinder T-SKU 2-55 schwarz
Stahlzunge-Kabelbinder | |
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C |
Details Stahlzunge-Kabelbinder T-SKU 2-55 schwarz
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6.6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- silikonfrei
-
- selbstverlöschend
-
- hohe Ansprüche an Flexibilität und Beständigkeit, auch bei niedrigen Temperaturen und trockener Luft
-
- hohe Zugkräfte durch extra breite Stahlverschlüsse
-
- korrosionsbeständige und antimagnetische V4A Edelstahl
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Verwendung
-
- zum Bündeln und Befestigen
Downloads Stahlzunge-Kabelbinder T-SKU 2-55 schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte