Stahlzunge-Kabelbinder T-SK 4-76 transparent Art.-Nr. 907022
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 15,40 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
907022
Artikelbezeichnung
Stahlzunge-Kabelbinder T-SK 4-76 transparent
Typ
T-SK 4-76
Farbe
transparent
Länge mm
290,0
Belastbarkeit N
350
Bündel Ø mm
80
Breite mm
4,5
Stück pro Verpackungseinheit
1000
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892401718
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

Stahlzunge-Kabelbinder
Temperaturbereich -40°C bis +85°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • silikonfrei
      • selbstverlöschend
      • hohe Ansprüche an Flexibilität und Beständigkeit, auch bei niedrigen Temperaturen und trockener Luft
      • hohe Zugkräfte durch extra breite Stahlverschlüsse
      • korrosionsbeständige und antimagnetische V4A Edelstahl

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Verwendung

      • zum Bündeln und Befestigen

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible