Silikon-Isolierschlauch SI 16 Art.-Nr. 94747
€ 501,13 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
94747
Artikelbezeichnung
Silikon-Isolierschlauch SI 16
Farbe
natur
Wandstärke mm
0,8
Innen-Ø mm
16,0
Meter pro Verpackungseinheit
50
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892394379
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Silikon-Isolierschlauch nach DIN 40628
Temperaturbereich -60°C bis +200°C

Details

Aufbau

      • Material: Silikon

Eigenschaften

      • weichmacherfrei
      • schwermetallfrei
      • physiologisch und toxikologisch unbedenklich
      • mit guter chemischer Beständigkeit
      • witterungsbeständig
      • ozonbeständig
      • UV-beständig

Hinweise

      • weichmacherfrei, schwermetallfrei, physiologisch und toxikologisch unbedenklich mit guter chemischer Beständigkeit

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • zur Isolation
      • Bündelung von Drähten und Leitungen

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible