Wendelgewickelter-Edelstahl-Wellschlauch UI 44,4

Wendelgewickelter-Edelstahl-Wellschlauch UI 44,4 Art.-Nr. 905810
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UV-beständig
€ 15.821,38 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
905810
Artikelbezeichnung
Wendelgewickelter-Edelstahl-Wellschlauch UI 44,4
Außen-Ø mm (ca.)
44,4
Innen-Ø mm
40,3
Meter pro Verpackungseinheit
15
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892381614
Zolltarifnummer
83071000

Technische Daten

Wendelgewickelter-Edelstahl-Wellschlauch
Temperaturbereich -100°C bis +600°C
Schutzart IP 40

Details

Aufbau

      • Material: Edelstahl
      • mit doppelt gefalztem Profil (Agraff-Profil)

Eigenschaften

      • hohe Druck-, Zug- und Verdrehfestigkeit

Hinweise

      • Passende Schlauchverschraubungen: LT-E-UI

Verwendung

      • Roboterbau
      • Stahl- und Aluminium-Gießerei-Industrie
      • Maschinen- und Apparatebau
      • Off-Shore-Industrie
      • Überwachungs- und Sicherheitstechnik
      • Metall-, Glas- und Keramik-Industrie

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible