![SWS-UI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905804_PF_1520x1160.jpg)
![SWS-UI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905804_PF_1520x1160.jpg)
Wendelgewickelter-Edelstahl-Wellschlauch UI 26,0
Art.-Nr. 905807
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Wendelgewickelter-Edelstahl-Wellschlauch UI 26,0
- Art.-Nr.
- 905807
- Artikelbezeichnung
- Wendelgewickelter-Edelstahl-Wellschlauch UI 26,0
- Außen-Ø mm (ca.)
- 26
- Innen-Ø mm
- 22,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 30
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892381584
- Zolltarifnummer
- 83071000
Technische Daten Wendelgewickelter-Edelstahl-Wellschlauch UI 26,0
Wendelgewickelter-Edelstahl-Wellschlauch | |
Temperaturbereich | -100°C bis +600°C |
Schutzart | IP 40 |
Details Wendelgewickelter-Edelstahl-Wellschlauch UI 26,0
Aufbau
-
- Material: Edelstahl
-
- mit doppelt gefalztem Profil (Agraff-Profil)
Eigenschaften
-
- hohe Druck-, Zug- und Verdrehfestigkeit
Hinweise
-
- Passende Schlauchverschraubungen: LT-E-UI
Verwendung
-
- Roboterbau
-
- Stahl- und Aluminium-Gießerei-Industrie
-
- Maschinen- und Apparatebau
-
- Off-Shore-Industrie
-
- Überwachungs- und Sicherheitstechnik
-
- Metall-, Glas- und Keramik-Industrie
Downloads Wendelgewickelter-Edelstahl-Wellschlauch UI 26,0
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![LT-E-UI straight](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905812_PF_1520x1160.jpg)
![LT-E-UI straight](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905812_PF_1520x1160.jpg)
![LT-E-UI straight](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905812_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905832_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905832_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905832_PF_1520x1160.jpg)