Wendelgewickelter-Edelstahl-Wellschlauch UI 16,0

Wendelgewickelter-Edelstahl-Wellschlauch UI 16,0 Art.-Nr. 905805
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UV-beständig
€ 2.500,93 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
905805
Artikelbezeichnung
Wendelgewickelter-Edelstahl-Wellschlauch UI 16,0
Außen-Ø mm (ca.)
16
Innen-Ø mm
13,0
Meter pro Verpackungseinheit
30
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892381560
Zolltarifnummer
83071000

Technische Daten

Wendelgewickelter-Edelstahl-Wellschlauch
Temperaturbereich -100°C bis +600°C
Schutzart IP 40

Details

Aufbau

      • Material: Edelstahl
      • mit doppelt gefalztem Profil (Agraff-Profil)

Eigenschaften

      • hohe Druck-, Zug- und Verdrehfestigkeit

Hinweise

      • Passende Schlauchverschraubungen: LT-E-UI

Verwendung

      • Roboterbau
      • Stahl- und Aluminium-Gießerei-Industrie
      • Maschinen- und Apparatebau
      • Off-Shore-Industrie
      • Überwachungs- und Sicherheitstechnik
      • Metall-, Glas- und Keramik-Industrie

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible