Wendelgewickelter-Metallschlauch M 51 Art.-Nr. 97022
  • VDE-Zertifizierung
  • UV-beständig
€ 3.477,00 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
97022
Artikelbezeichnung
Wendelgewickelter-Metallschlauch M 51
Außen-Ø mm (ca.)
56
Gewicht ca. kg
1,10
Innen-Ø mm
51,0
Meter pro Verpackungseinheit
25
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892380730
Zolltarifnummer
83071000

Technische Daten

Wendelgewickelter-Metallschlauch nach DIN EN IEC 61386-23
Temperaturbereich -50°C bis +250°C
kurzzeitig bis +220°C
Schutzart IP 40

Details

Aufbau

      • Material: Kaltband nach EN 10139 DC 03, Fe/ Zn 3, verzinkt
      • mit doppelt gefalztem Profil (Agraff-Profil)

Eigenschaften

      • hohe Zug- und Verdrehfestigkeit

Hinweise

      • Passende Schlauchverschraubungen: MTG-US, MTG-LI

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible