Wendelgewickelter-Metallschlauch M 18
Art.-Nr. 97018
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Wendelgewickelter-Metallschlauch M 18
- Art.-Nr.
- 97018
- Artikelbezeichnung
- Wendelgewickelter-Metallschlauch M 18
- Außen-Ø mm (ca.)
- 21
- Gewicht ca. kg
- 0,29
- Innen-Ø mm
- 18,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 50
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892380693
- Zolltarifnummer
- 83071000
Technische Daten Wendelgewickelter-Metallschlauch M 18
Wendelgewickelter-Metallschlauch nach DIN EN IEC 61386-23 | |
Temperaturbereich | -50°C bis +250°C kurzzeitig bis +220°C |
Schutzart | IP 40 |
Details Wendelgewickelter-Metallschlauch M 18
Aufbau
-
- Material: Kaltband nach EN 10139 DC 03, Fe/ Zn 3, verzinkt
-
- mit doppelt gefalztem Profil (Agraff-Profil)
Eigenschaften
-
- hohe Zug- und Verdrehfestigkeit
Hinweise
-
- Passende Schlauchverschraubungen: MTG-US, MTG-LI
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads Wendelgewickelter-Metallschlauch M 18
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte