FPM-Schrumpfschlauch SVRO 4,8 Art.-Nr. 97385
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 2.239,93 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
97385
Artikelbezeichnung
FPM-Schrumpfschlauch SVRO 4,8
Farbe
schwarz
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
2,4
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
4,8
Wandstärke mm
0,9
Meter pro Verpackungseinheit
50
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892398094
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

FPM-Schrumpfschlauch 2:1
Temperaturbereich -55°C bis +220°C

Details

Aufbau

      • Material: Fluor-Kautschuk (FPM)

Eigenschaften

      • witterungsbeständig
      • flammwidrig
      • chemikalienbeständig

Hinweise

      • MIL-I-23053

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Schutz gegen aggressive Medien

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible