FPM-Schrumpfschlauch SVRO 3,2
Art.-Nr. 96796
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails FPM-Schrumpfschlauch SVRO 3,2
- Art.-Nr.
- 96796
- Artikelbezeichnung
- FPM-Schrumpfschlauch SVRO 3,2
- Farbe
- schwarz
- Innen-Ø nach Schrumpfung mm
- 1,6
- Innen-Ø vor Schrumpfung mm
- 3,2
- Wandstärke mm
- 0,8
- Meter pro Verpackungseinheit
- 50
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892398070
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten FPM-Schrumpfschlauch SVRO 3,2
FPM-Schrumpfschlauch 2:1 | |
Temperaturbereich | -55°C bis +220°C |
Details FPM-Schrumpfschlauch SVRO 3,2
Aufbau
-
- Material: Fluor-Kautschuk (FPM)
Eigenschaften
-
- witterungsbeständig
-
- flammwidrig
-
- chemikalienbeständig
Hinweise
-
- MIL-I-23053
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Schutz gegen aggressive Medien