SUPERTRONIC®-330-PURö grau 12 x 0,34 mm²
Art.-Nr. 49792
- schleppkettenfähige Datenleitung
- PUR-Außenmantel
- ölbeständig
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails SUPERTRONIC®-330-PURö grau 12 x 0,34 mm²
- Art.-Nr.
- 49792
- Artikelbezeichnung
- SUPERTRONIC®-330-PURö grau 12 x 0,34 mm²
- AWG (ca.)
- 22
- Außen-Ø mm (ca.)
- 7,7
- Cu-Zahl kg/km
- 40,8
- Gewicht kg/km (ca.)
- 122,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892145971
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten SUPERTRONIC®-330-PURö grau 12 x 0,34 mm²
PUR-Schleppkettenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperaturbereich | bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | UL (AWM) AC 300 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 1500 V |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 60 pF/m |
Mindestbiegeradius | bewegt 5x Außen-Ø nicht bewegt 3x Außen-Ø |
Details SUPERTRONIC®-330-PURö grau 12 x 0,34 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feinstdrähtig
-
- Litzenaufbau:
- 0,14 mm²: ca. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ca. 32 x 0,1 mm
- 0,34 mm²: ca. 42 x 0,1 mm
-
- Aderisolation: PP
-
- Aderkennzeichnung nach DIN 47100, farbig
-
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Vliesbewicklung
-
- Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU), UL-Std. 1581
-
- Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
-
- hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
-
- zur Verwendung im Freien
-
- schleppkettenfähig
-
- halogenfrei
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
-
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- zum Einsatz in Energieführungssystemen:
- 1) die Montageanweisung ist zu beachten
- 2) weitere Einsatzparameter sind den Auswahltabellen zu entnehmen
- 3) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme zu nutzen
Verwendung
-
Für die Verlegung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung; geeignet für häufige und schnelle Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Hohe Standzeiten gewährleisten sichere Funktion und hohe Wirtschaftlichkeit. Interessant für den exportorientierten Maschinenanlagenbau.