STV M25 x 1,5 SW 30 GL 6 Art.-Nr. 90093
€ 223,60 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
90093
Artikelbezeichnung
STV M25 x 1,5 SW 30 GL 6
Gewindeart
metrisch
Kabel-Ø von / bis mm
10.0 - 19.0
Gewindelänge mm
6,0
Schlüsselweite mm
30
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892369490
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Sechskant-Messing-Kabelverschraubung nach DIN 46320
Temperaturbereich -30°C bis +80°C
Schutzart IP 54

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • Dichtung: Einschnittdichtring, Natur-Kautschuk (NR)
      • Druckringe: Stahl, verzinkt
      • mit Einschnittdichtring

Eigenschaften

      • kein Eindringen von Wasser und Fremdkörpern in das Gehäuse

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

      • Schutzart mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde IP 65.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible