STR M25 x 1,5 (KD 17,0-19,0 mm) Art.-Nr. 98093
€ 349,45 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
98093
Artikelbezeichnung
STR M25 x 1,5 (KD 17,0-19,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Kabel-Ø von / bis mm
17.0 - 19.0
Gewindelänge mm
6,0
Schlüsselweite mm
28
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892369889
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Runde-Messing-Kabelverschraubung nach DIN 46320
Temperaturbereich -30°C bis +80°C
Schutzart IP 54

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • Dichtung: Natur-Kautschuk (NR)

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

      • Schutzart mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde IP65. Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

    • Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible