STR M20 x 1,5 (KD 8,0-10,0 mm)
Art.-Nr. 98090
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails STR M20 x 1,5 (KD 8,0-10,0 mm)
- Art.-Nr.
- 98090
- Artikelbezeichnung
- STR M20 x 1,5 (KD 8,0-10,0 mm)
- Gewindeart
- metrisch
- Kabel-Ø von / bis mm
- 8.0 - 10.0
- Gewindelänge mm
- 6,0
- Schlüsselweite mm
- 18
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892369858
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten STR M20 x 1,5 (KD 8,0-10,0 mm)
Vernickelte-Runde-Messing-Kabelverschraubung nach DIN 46320 | |
Temperaturbereich | -30°C bis +80°C |
Schutzart | IP 54 |
Details STR M20 x 1,5 (KD 8,0-10,0 mm)
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: Natur-Kautschuk (NR)
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Schutzart mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde IP65. Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads STR M20 x 1,5 (KD 8,0-10,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte