STR PG 13,5 (KD 10,0-12,0 mm)
Art.-Nr. 90533
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails STR PG 13,5 (KD 10,0-12,0 mm)
- Art.-Nr.
- 90533
- Artikelbezeichnung
- STR PG 13,5 (KD 10,0-12,0 mm)
- Gewindeart
- PG
- Kabel-Ø von / bis mm
- 10.0 - 12.0
- Gewindelänge mm
- 6,5
- Schlüsselweite mm
- 20
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892369766
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten STR PG 13,5 (KD 10,0-12,0 mm)
Vernickelte-Runde-Messing-Kabelverschraubung nach DIN 46320 | |
Temperaturbereich | -30°C bis +80°C |
Schutzart | IP 54 |
Details STR PG 13,5 (KD 10,0-12,0 mm)
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: Natur-Kautschuk (NR)
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Schutzart mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde IP65. Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads STR PG 13,5 (KD 10,0-12,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte