Vernickelte-Runde-Messing-Kabelverschraubung STR PG 7 (KD 4,0 - 6,0 mm)

Vernickelte-Runde-Messing-Kabelverschraubung STR PG 7 (KD 4,0 - 6,0 mm) Art.-Nr. 90530
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 73,70 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
90530
Artikelbezeichnung
Vernickelte-Runde-Messing-Kabelverschraubung STR PG 7 (KD 4,0 - 6,0 mm)
Messingzuschlag
ja
Gewindeart
PG
Größe
PG 7
Kabel-Ø von / bis mm
4,0 - 6,0
Gewindelänge mm
5,0
Schlüsselweite mm
13
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892369735
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Runde-Messing-Kabelverschraubung nach DIN 46320
Temperaturbereich -30°C bis +90°C
Schutzart IP 54

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • Dichtung: Natur-Kautschuk (NR)

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

      • Schutzart mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde IP65. Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible