![STK-PA WISR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904231_PF_1520x1160.jpg)
![STK-PA WISR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904231_PF_1520x1160.jpg)
STK-PA WISR PG 21 grau
Art.-Nr. 904235
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails STK-PA WISR PG 21 grau
- Art.-Nr.
- 904235
- Artikelbezeichnung
- STK-PA WISR PG 21 grau
- Gewindeart
- PG
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Kabel-Ø von / bis mm
- 9.0 - 20.0
- Gewindelänge mm
- 11,0
- Schlüsselweite mm
- 33,30
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892368950
- Zolltarifnummer
- 85389099
Technische Daten STK-PA WISR PG 21 grau
PA-Kabelverschraubung nach DIN 46320 | |
Temperaturbereich | -20°C bis +80°C |
Schutzart | IP 54 |
Details STK-PA WISR PG 21 grau
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
-
- Dichtung: Natur-Kautschuk (NR)
-
- mit Einschnittdichtring (Zwiebelgummi)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- große Klemmbereiche
Hinweise
-
- Schutzart mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde IP65.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads STK-PA WISR PG 21 grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte