PA-Kabelverschraubung STK-PA WISR PG 13,5 Art.-Nr. 904233
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 252,23 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
904233
Artikelbezeichnung
PA-Kabelverschraubung STK-PA WISR PG 13,5
Gewindeart
PG
Größe
PG 13,5
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
6,5 - 13,5
Gewindelänge mm
9,0
Schlüsselweite mm
24 / 21
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892368936
Zolltarifnummer
85389099

Technische Daten

PA-Kabelverschraubung nach DIN 46320
Temperaturbereich -20°C bis +80°C
Schutzart IP 54

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA)
      • Dichtung: Natur-Kautschuk (NR)
      • mit Einschnittdichtring (Zwiebelgummi)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • große Klemmbereiche

Hinweise

      • Schutzart mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde IP65.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible