![STK-PA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M92819_PF_1520x1160.jpg)
![STK-PA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M92819_PF_1520x1160.jpg)
STK-PA M63 x 1,5 grau
Art.-Nr. 92829
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails STK-PA M63 x 1,5 grau
- Art.-Nr.
- 92829
- Artikelbezeichnung
- STK-PA M63 x 1,5 grau
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Kabel-Ø von / bis mm
- 38.0 - 44.0
- Gewindelänge mm
- 11,0
- Schlüsselweite mm
- 65
- Menge pro Verpackungseinheit
- 5
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892368905
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten STK-PA M63 x 1,5 grau
PA-Kabelverschraubung nach DIN 46320 | |
Temperaturbereich | -30°C bis +80°C |
Schutzart | IP 54 |
Details STK-PA M63 x 1,5 grau
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
-
- Dichtung: Natur-Kautschuk (NR)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads STK-PA M63 x 1,5 grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte