Quetschkabelschuh ST-RP HC 5B Hülse gelb

Quetschkabelschuh ST-RP HC 5B Hülse gelb Art.-Nr. 96595
  • halogenfrei (LS0H)
€ 26,13 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
96595
Artikelbezeichnung
Quetschkabelschuh ST-RP HC 5B Hülse gelb
Typ
HC 5B
Farbe
gelb
Nennquerschnitt von / bis mm²
4,00 - 6,00
Ausführung
Hülse
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892416071
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Quetschkabelschuh
Flanschform Rundstecker
Temperaturbereich -60°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer
      • Oberfläche: galvanisch verzinnt
      • Isolation: Polyamid (PA)
      • teilisoliert

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • aufgeweiteter Schaft; ermöglicht leichte und sichere Einführung des Leiters

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • b - Breite am Flansch
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • L - Länge

Verwendung

      • PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,25 bis 6,0 mm²
      • Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse)
      • Isolierung mit hoher dielektrischer Festigkeit

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible