Quetschkabelschuh ST-RP HB 5BM Stecker blau
Art.-Nr. 91424
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Quetschkabelschuh ST-RP HB 5BM Stecker blau
- Art.-Nr.
- 91424
- Artikelbezeichnung
- Quetschkabelschuh ST-RP HB 5BM Stecker blau
- Typ
- HB 5BM
- Farbe
- blau
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 1,50 - 2,50
- Ausführung
- Stecker
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892416040
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Quetschkabelschuh ST-RP HB 5BM Stecker blau
Quetschkabelschuh | |
Flanschform | Rundstecker |
Temperaturbereich | -60°C bis +105°C |
Details Quetschkabelschuh ST-RP HB 5BM Stecker blau
Aufbau
-
- Material: Kupfer
-
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
-
- Isolation: Polyamid (PA)
-
- teilisoliert
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- aufgeweiteter Schaft; ermöglicht leichte und sichere Einführung des Leiters
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- L - Länge
Verwendung
-
- PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,25 bis 6,0 mm²
-
- Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse)
-
- Isolierung mit hoher dielektrischer Festigkeit
Downloads Quetschkabelschuh ST-RP HB 5BM Stecker blau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte