![ST-PS / FS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91403_PF_1520x1160.jpg)
![ST-PS / FS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91403_PF_1520x1160.jpg)
Quetschkabelschuh HAP rot
Art.-Nr. 91419
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Quetschkabelschuh HAP rot
- Art.-Nr.
- 91419
- Artikelbezeichnung
- Quetschkabelschuh HAP rot
- Typ
- HAP
- Farbe
- rot
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 0,50 - 1,50
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892415975
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Quetschkabelschuh HAP rot
Quetschkabelschuh | |
Flanschform | Gabelform |
Temperaturbereich | -60°C bis +105°C |
Details Quetschkabelschuh HAP rot
Aufbau
-
- Material: Kupfer
-
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
-
- Isolation: Polyamid (PA)
-
- teilisoliert
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- aufgeweiteter Schaft; ermöglicht leichte und sichere Einführung des Leiters
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- L - Länge
Verwendung
-
- PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,25 bis 6,0mm².
- Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).
- Isolierung mit hoher dielektrischer Festigkeit.
Downloads Quetschkabelschuh HAP rot
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte