Quetschkabelschuh HC 6F gelb
Art.-Nr. 91417
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Quetschkabelschuh HC 6F gelb
- Art.-Nr.
- 91417
- Artikelbezeichnung
- Quetschkabelschuh HC 6F gelb
- Typ
- HC 6F
- Farbe
- gelb
- Bohrung (M)
- 6,5
- ø Bohrung (a) in mm
- 6,5
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 4,00 - 6,00
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892415838
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Quetschkabelschuh HC 6F gelb
Quetschkabelschuh | |
Flanschform | Gabelform |
Temperaturbereich | -60°C bis +105°C |
Details Quetschkabelschuh HC 6F gelb
Aufbau
-
- Material: Kupfer
-
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
-
- Isolation: Polyamid (PA)
-
- teilisoliert
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- aufgeweiteter Schaft; ermöglicht leichte und sichere Einführung des Leiters
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- L - Länge
Verwendung
-
- PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,25 bis 6,0mm².
- Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).
- Isolierung mit hoher dielektrischer Festigkeit.
Downloads Quetschkabelschuh HC 6F gelb
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte