Quetschkabelschuh HB 3F blau Art.-Nr. 91408
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 9,85 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91408
Artikelbezeichnung
Quetschkabelschuh HB 3F blau
Typ
HB 3F
Farbe
blau
Bohrung (M)
3,2
ø Bohrung (a) in mm
3,2
Nennquerschnitt von / bis mm²
1,50 - 2,50
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892415760
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Quetschkabelschuh
Flanschform Gabelform
Temperaturbereich -60°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer
      • Oberfläche: galvanisch verzinnt
      • Isolation: Polyamid (PA)
      • teilisoliert

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • aufgeweiteter Schaft; ermöglicht leichte und sichere Einführung des Leiters

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • a - Durchmesser der Bohrung
      • b - Breite am Flansch
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • L - Länge

Verwendung

      • PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,25 bis 6,0mm².
      • Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).
      • Isolierung mit hoher dielektrischer Festigkeit.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible