Quetschkabelschuh RB 63 Flachsteckhülsen blau
Art.-Nr. 91440
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Quetschkabelschuh RB 63 Flachsteckhülsen blau
- Art.-Nr.
- 91440
- Artikelbezeichnung
- Quetschkabelschuh RB 63 Flachsteckhülsen blau
- Typ
- RB 63
- Farbe
- blau
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 1,50 - 2,50
- Flachsteckmaß in mm
- 6,30 x 0,80
- Ausführung
- Hülse
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892416316
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Quetschkabelschuh RB 63 Flachsteckhülsen blau
Quetschkabelschuh | |
Temperaturbereich | -25°C bis +105°C |
Details Quetschkabelschuh RB 63 Flachsteckhülsen blau
Aufbau
-
- Material: Kupfer
-
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
-
- Isolation: Polyamid (PA)
-
- teilisoliert
Eigenschaften
-
- halogenfrei
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- L - Länge
Verwendung
-
- PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
-
- Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry.
Downloads Quetschkabelschuh RB 63 Flachsteckhülsen blau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte