Quetschkabelschuh RA 49 Flachsteckhülsen rot

Quetschkabelschuh RA 49 Flachsteckhülsen rot Art.-Nr. 91433
  • halogenfrei (LS0H)
€ 9,93 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91433
Artikelbezeichnung
Quetschkabelschuh RA 49 Flachsteckhülsen rot
Typ
RA 49
Farbe
rot
Nennquerschnitt von / bis mm²
0,50 - 1,00
Flachsteckmaß in mm
4,80 x 0,50
Ausführung
Hülse
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892416255
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Quetschkabelschuh
Temperaturbereich -25°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer
      • Oberfläche: galvanisch verzinnt
      • Isolation: Polyamid (PA)
      • teilisoliert

Eigenschaften

      • halogenfrei

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • b - Breite am Flansch
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • L - Länge

Verwendung

      • PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
      • Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible