Quetschkabelschuh HA 8 rot
Art.-Nr. 96776
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Quetschkabelschuh HA 8 rot
- Art.-Nr.
- 96776
- Artikelbezeichnung
- Quetschkabelschuh HA 8 rot
- Typ
- HA 8
- Farbe
- rot
- ø Bohrung (a) in mm
- 8,4
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 0,50 - 1,50
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892415708
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Quetschkabelschuh HA 8 rot
Quetschkabelschuh | |
Flanschform | Ringform |
Temperaturbereich | -60°C bis +105°C |
Details Quetschkabelschuh HA 8 rot
Aufbau
-
- Material: Kupfer
-
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
-
- Isolation: Polyamid (PA)
-
- teilisoliert
-
- ohne Sichtloch
Verwendung
-
- PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,1 bis 16,0mm².
- Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).
- Isolierung mit hoher dielektrischer Festigkeit.
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- aufgeweiteter Schaft; ermöglicht leichte und sichere Einführung des Leiters
Hinweise
-
- Legende:
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- l - Länge bis Mitte der Bohrung
Downloads Quetschkabelschuh HA 8 rot
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte