![ST-ET](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91475_PF_1520x1160.jpg)
![ST-ET](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91475_PF_1520x1160.jpg)
Quetschkabelschuh HZ 4 gelb
Art.-Nr. 91476
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Quetschkabelschuh HZ 4 gelb
- Art.-Nr.
- 91476
- Artikelbezeichnung
- Quetschkabelschuh HZ 4 gelb
- Typ
- HZ 4
- Farbe
- gelb
- ø Bohrung (a) in mm
- 4,3
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 0,10 - 0,50
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892415319
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Quetschkabelschuh HZ 4 gelb
Quetschkabelschuh | |
Flanschform | Ringform |
Temperaturbereich | -60°C bis +105°C |
Details Quetschkabelschuh HZ 4 gelb
Aufbau
-
- Material: Kupfer
-
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
-
- Isolation: Polyamid (PA)
-
- teilisoliert
-
- ohne Sichtloch
Verwendung
-
- PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,1 bis 16,0mm².
- Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).
- Isolierung mit hoher dielektrischer Festigkeit.
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- aufgeweiteter Schaft; ermöglicht leichte und sichere Einführung des Leiters
Hinweise
-
- Legende:
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- l - Länge bis Mitte der Bohrung