ST-C Endverbinder HBJ transparent Art.-Nr. 91428
€ 8,68 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91428
Artikelbezeichnung
ST-C Endverbinder HBJ transparent
Typ
HBJ
Farbe
transparent
Nennquerschnitt von / bis mm²
1,50 - 2,50
Ausführung
Endverbinder
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892416125
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Isolierte Quetschkabelschuhe
Temperaturbereich -60°C bis +125°C

Details

Aufbau

      • Hülse: Kupfer
      • Oberfläche: verzinnt
      • Isolation: Polyamid (PA)
      • teilisoliert

Eigenschaften

      • Isolierung mit hoher dielektrischer Festigkeit

Verwendung

      • Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse)

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible