ST-C Endverbinder HAJ transparent Art.-Nr. 91398
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 8,35 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91398
Artikelbezeichnung
ST-C Endverbinder HAJ transparent
Typ
HAJ
Farbe
transparent
Nennquerschnitt von / bis mm²
0,50 - 1,50
Ausführung
Endverbinder
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892416118
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Isolierte Quetschkabelschuhe
Temperaturbereich -60°C bis +125°C

Details

Aufbau

      • Hülse: Kupfer
      • Oberfläche: verzinnt
      • Isolation: Polyamid (PA)
      • teilisoliert

Eigenschaften

      • Isolierung mit hoher dielektrischer Festigkeit

Verwendung

      • Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse)

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible