Kennzeichnungsringe SR 24 Erdung weiß
Art.-Nr. 95985
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Kennzeichnungsringe SR 24 Erdung weiß
- Art.-Nr.
- 95985
- Artikelbezeichnung
- Kennzeichnungsringe SR 24 Erdung weiß
- Typ
- SR 24
- Farbe
- weiß
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 70,00 - 100,00
- Kabel-Ø von / bis mm
- 15,0 - 19,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892410987
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Kennzeichnungsringe SR 24 Erdung weiß
Kennzeichnungsringe |
Details Kennzeichnungsringe SR 24 Erdung weiß
Aufbau
-
- Material: Copolymer
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, chemische Reinigungsmittel, Kraftstoffe, Laugen
-
- geringer Halogengehalt
Hinweise
-
- 1 VPE = 10 Stäbe mit je 30 Ringen. Artikel 956xx bis 959xx ohne Stab. Der Stab kann gesondert bestellt werden.
Verwendung
-
- Einfache Handhabung durch Montagestäbe zeichnen diese Kennzeichnungsringe aus. Der schnabelförmige Montagestab wird auf die Leitung gedrückt und die Schnapptülle mit dem Daumen aufgeschoben. Der Markierer sitzt rutschfest gespannt auf der Leitung. Lieferfarbe weiß oder gelb mit schwarzem Aufdruck.