Kennzeichnungsring SR 17 / (Schrägstrich) gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Art.-Nr. 95793
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Kennzeichnungsring SR 17 / (Schrägstrich) gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
- Art.-Nr.
- 95793
- Artikelbezeichnung
- Kennzeichnungsring SR 17 / (Schrägstrich) gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
- Farbe mit Aufdruck
- gelb/schwarzer Aufdruck
- Typ
- SR 17
- Querschnitt von - bis mm²
- 16,0 - 25,0
- Kabel-Ø von-bis mm
- 8,5 - 11,5
- Stabfarbe
- Aufdruck
- / (Schrägstrich)
- VPE/St.
- 1
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892409240
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Kennzeichnungsring SR 17 / (Schrägstrich) gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Temperaturbereich | -40°C bis +105°C |
Details Kennzeichnungsring SR 17 / (Schrägstrich) gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Aufbau
-
- Copolymer
Eigenschaften
-
- Halogenfrei, resistent gegen Öle, Reinigungsmittel, Kraftstoffe und Laugen.
Hinweise
-
- ohne Stab. Der Stab kann gesondert bestelt werden.
Verwendung
-
- Einfache Handhabung durch Montagestäbe zeichnen diese Kennzeichnungsringe aus.
-
- Der schnabelförmige Montagestab wird auf die Leitung gedrückt und die Schnapptülle mit dem Daumen aufgeschoben.
-
- Der Markierer sitzt rutschfest gespannt auf der Leitung.
-
- Lieferfarbe weiß oder gelb mit schwarzem Aufdruck.
- Einsatzbereiche:
-
- Durchmesser: 1,0 mm bis 19,0 mm
-
- Querschnitt: 0,10 mm² bis 100 mm²