Kennzeichnungsring SR 15 -P- weiß/schwarzer Aufdruck 10,0 - 16,0 mm²

Kennzeichnungsring SR 15 -P- weiß/schwarzer Aufdruck 10,0 - 16,0 mm² Art.-Nr. 95615
€ 1.484,68 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
95615
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 15 -P- weiß/schwarzer Aufdruck 10,0 - 16,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 15
Querschnitt von - bis mm²
10,0 - 16,0
Kabel-Ø von-bis mm
5,8 - 8,5
Stabfarbe
Aufdruck
P
VPE/St.
1
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892407642
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

Temperaturbereich -40°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Copolymer

Eigenschaften

      • Halogenfrei, resistent gegen Öle, Reinigungsmittel, Kraftstoffe und Laugen.

Hinweise

      • ohne Stab. Der Stab kann gesondert bestelt werden.

Verwendung

      • Einfache Handhabung durch Montagestäbe zeichnen diese Kennzeichnungsringe aus.
      • Der schnabelförmige Montagestab wird auf die Leitung gedrückt und die Schnapptülle mit dem Daumen aufgeschoben.
      • Der Markierer sitzt rutschfest gespannt auf der Leitung.
      • Lieferfarbe weiß oder gelb mit schwarzem Aufdruck.
      • Einsatzbereiche:
      • Durchmesser: 1,0 mm bis 19,0 mm
      • Querschnitt: 0,10 mm² bis 100 mm²

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible