Kennzeichnungsringe SR 15 G weiß
Art.-Nr. 95606
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Kennzeichnungsringe SR 15 G weiß
- Art.-Nr.
- 95606
- Artikelbezeichnung
- Kennzeichnungsringe SR 15 G weiß
- Typ
- SR 15
- Farbe
- weiß
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 10,00 - 16,00
- Kabel-Ø von / bis mm
- 5,8 - 8,5
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892407550
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Kennzeichnungsringe SR 15 G weiß
Kennzeichnungsringe |
Details Kennzeichnungsringe SR 15 G weiß
Aufbau
-
- Material: Copolymer
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, chemische Reinigungsmittel, Kraftstoffe, Laugen
-
- geringer Halogengehalt
Hinweise
-
- 1 VPE = 10 Stäbe mit je 30 Ringen. Artikel 956xx bis 959xx ohne Stab. Der Stab kann gesondert bestellt werden.
Verwendung
-
- Einfache Handhabung durch Montagestäbe zeichnen diese Kennzeichnungsringe aus. Der schnabelförmige Montagestab wird auf die Leitung gedrückt und die Schnapptülle mit dem Daumen aufgeschoben. Der Markierer sitzt rutschfest gespannt auf der Leitung. Lieferfarbe weiß oder gelb mit schwarzem Aufdruck.