![SPSP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91777_PF_1520x1160.jpg)
![SPSP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91777_PF_1520x1160.jpg)
Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPSP 12,7 blau
Art.-Nr. 92381
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPSP 12,7 blau
- Art.-Nr.
- 92381
- Artikelbezeichnung
- Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPSP 12,7 blau
- Farbe
- blau
- Innen-Ø nach Schrumpfung mm
- 6,4
- Innen-Ø vor Schrumpfung mm
- 12,7
- Wandstärke mm
- 0,64
- Meter pro Verpackungseinheit
- 10
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892395642
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPSP 12,7 blau
Polyoelfin-Schrumpfschlauch 2:1 | |
Temperaturbereich | -55°C bis +135°C |
Details Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPSP 12,7 blau
Aufbau
-
- Material: Polyolefin
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- zur Wiederherstellung von Isolationen
-
- zum Versiegeln elektrischer Komponenten
Eigenschaften
-
- selbstverlöschend
-
- flammwidrig