Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPSP 9,5 grün-gelb

Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPSP 9,5 grün-gelb Art.-Nr. 92375
  • UL-Zertifizierung
€ 466,70 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
92375
Artikelbezeichnung
Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPSP 9,5 grün-gelb
Farbe
grün-gelb
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
4,8
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
9,5
Wandstärke mm
0,64
Meter pro Verpackungseinheit
10
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892395925
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Polyoelfin-Schrumpfschlauch 2:1
Temperaturbereich -55°C bis +135°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyolefin

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • zur Wiederherstellung von Isolationen
      • zum Versiegeln elektrischer Komponenten

Eigenschaften

      • selbstverlöschend
      • flammwidrig

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible