Schrumpfschlauch SPSP Spule 9,5 mm weiß
Art.-Nr. 92370
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Schrumpfschlauch SPSP Spule 9,5 mm weiß
- Art.-Nr.
- 92370
- Typ
- Schrumpfschlauch SPSP Spule 9,5 mm weiß
- Farbe
- weiß
- Innen-Ø vor Schrumpfung mm
- 9,5
- Innen-Ø nach Schrumpfung mm
- 4,7
- Wandstärke mm
- 0,6
- Inhalt m
- 10
- VPE/St.
- 10
- EAN / GTIN
- 4060892395550
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten Schrumpfschlauch SPSP Spule 9,5 mm weiß
Temperaturbereich | -55°C bis +135°C |
Details Schrumpfschlauch SPSP Spule 9,5 mm weiß
Aufbau
-
- PO (Polyolefin)
Verwendung
-
- Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Einsiegeln elektrischer Komponenten.
-
- Anlagen- und Maschinenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug- und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau