Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPSP 3,2 grau
Art.-Nr. 92348
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPSP 3,2 grau
- Art.-Nr.
- 92348
- Artikelbezeichnung
- Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPSP 3,2 grau
- Farbe
- grau
- Innen-Ø nach Schrumpfung mm
- 1,6
- Innen-Ø vor Schrumpfung mm
- 3,2
- Wandstärke mm
- 0,51
- Meter pro Verpackungseinheit
- 20
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892395369
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPSP 3,2 grau
Polyoelfin-Schrumpfschlauch 2:1 | |
Temperaturbereich | -55°C bis +135°C |
Details Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPSP 3,2 grau
Aufbau
-
- Material: Polyolefin
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- zur Wiederherstellung von Isolationen
-
- zum Versiegeln elektrischer Komponenten
Eigenschaften
-
- selbstverlöschend
-
- flammwidrig