Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPSP 3,2 grün-gelb

Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPSP 3,2 grün-gelb Art.-Nr. 92345
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
€ 244,33 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
92345
Artikelbezeichnung
Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPSP 3,2 grün-gelb
Farbe
grün-gelb
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
1,6
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
3,2
Wandstärke mm
0,51
Meter pro Verpackungseinheit
20
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892395895
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Polyoelfin-Schrumpfschlauch 2:1
Temperaturbereich -55°C bis +135°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyolefin

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • zur Wiederherstellung von Isolationen
      • zum Versiegeln elektrischer Komponenten

Eigenschaften

      • selbstverlöschend
      • flammwidrig

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible