Schrumpfschlauch SPSP Spule 2,4 mm grün-gelb
Art.-Nr. 92335
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Schrumpfschlauch SPSP Spule 2,4 mm grün-gelb
- Art.-Nr.
- 92335
- Typ
- Schrumpfschlauch SPSP Spule 2,4 mm grün-gelb
- Farbe
- grün-gelb
- Innen-Ø vor Schrumpfung mm
- 2,4
- Innen-Ø nach Schrumpfung mm
- 1,2
- Wandstärke mm
- 0,5
- Inhalt m
- 20
- VPE/St.
- 20
- EAN / GTIN
- 4060892395888
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten Schrumpfschlauch SPSP Spule 2,4 mm grün-gelb
Temperaturbereich | -55°C bis +135°C |
Details Schrumpfschlauch SPSP Spule 2,4 mm grün-gelb
Aufbau
-
- PO (Polyolefin)
Verwendung
-
- Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Einsiegeln elektrischer Komponenten.
-
- Anlagen- und Maschinenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug- und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau